제품 게시
3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube
Kohler

3/8" NPT angle supply with stop and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 3/8" NPT angle supply features an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

Features

  • Compression valve
  • Annealed vertical tube with supply flange
  • 3/8 NPT connection with flange
  • Four-arm handle stop

Material

  • Brass

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-7637
  • 제품군Valves
  • 제품분류Kohler
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)12
  • 너비(inches)2.52
  • 깊이(inches)5.36
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • ETIM 코드EG015530
  • ETIM 이름Pipes
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_93
  • Uniclass 2015 설명Valve accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 13.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Control Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves