제품 게시
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-7653
  • 제품군Valves
  • 제품분류Kohler
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-12-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)6.26
  • 너비(inches)2.52
  • 깊이(inches)6.22
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • ETIM 코드EG015530
  • ETIM 이름Pipes
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_54_93
  • Uniclass 2015 설명Valve accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 09 13.33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Control Valves
  • OmniClass 번호23-27 31 00
  • OmniClass 제목Valves