제품 게시
K-97882 Kumin® 24" towel bar
Kohler

K-97882 Kumin® 24" towel bar

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-97882
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Kumin®
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.81
  • 너비(inches)25.75
  • 깊이(inches)3
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 25
  • OmniClass 제목Towel Bars