제품 게시
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

This drawer or cabinet knob reflects the traditional colonial American style of Damask vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Damask bathroom vanity.

FEATURES

  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the traditional style of Damask vanities.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

Kohler에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조Kohler-K-99686
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Damask
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1
  • 너비(inches)1
  • 깊이(inches)1.12
관련성
  • 주 재료금속
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_33
  • Uniclass 2015 설명General hardware
  • CSI 마스터 형식 2014 코드06 41 93
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Cabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass 번호23-21 19 17 13
  • OmniClass 제목Casework Component Hardware