제품 게시
down in-line 80
down in-line 80
down in-line 80

    down in-line 80

    kreon down in-line 80 is a range of square shaped trimless recessed downlights with an aperture of 80mm. kreon down in-line 80 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down in-line 80 is equipped with a filter holder and antiglare ring. kreon down in-line 80 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_down_inline_80
    • 제품군Lighting
    • 제품분류recessed downlight luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)113
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 제목Lighting Posts

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카