제품 게시
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant
holon 40 pendant

    holon 40 pendant

    별점 4.6/54.6(53 리뷰)
    kreon holon 40 is a range of surface mounted, recessed, track mounted and pendant cylindrical downlights characterised by its compact form and deep set LED position, providing a subtle feeling of light without a possible uncomfortable visual perception. With a choice of fixed or directional units, kreon holon 40 can provide a discreet yet functional solution to accent lighting within architecture. Finished in black or pure white.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_holon_40_pendant
    • 제품군Lighting
    • 제품분류pendant luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3210
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카