제품 게시
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    별점 4.4/54.4(5 리뷰)
    kreon raga is an exterior bollard luminaire with a simple, timeless form that is complimented by a choice of stone or steel material finishes that define its personality. The units are sealed to IP67 and are fitted with LEDs to provide an attractive surrounding glow.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_raga_hor
    • 제품군Lighting
    • 제품분류free standing luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)155
    • 깊이(mm)85
    관련성
    • 주 재료대리석
    • 부 재료금속
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류램프
    • Uniclass 2015 코드Ss_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting systems
    • OmniClass 번호23-35 47 11 21 15
    • OmniClass 제목Lighting Posts

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카