제품 게시
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    kreon wabi pillar is a residential pathway bollard. The black rectangular volume is fitted with a cost-efficient asymmetrical down-faced LED optic illuminating the ground surface. The front and back of the luminaire are made from impact resistant, thermal toughened black glass set in a black powder coated metal housing. Additional ground pins and concrete anchors ensure a firm installation in any type of ground.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_wabi_pillar_600
    • 제품군Lighting
    • 제품분류outdoor lighting
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)656
    • 너비(mm)84
    • 깊이(mm)62
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료아연 도금 강판
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 45 15
    • OmniClass 제목Lamps

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카