제품 게시
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    kreon wabi wall is an outdoor shielded wall luminaire with a symmetrical floorwash light distribution suitable for installation on vertical external surfaces. kreon wabi wall can be installed at different heights for use in high end private and public areas. This compact IP65 luminaire is available with a LED lightsource and a colour temperature of either 2700K or 3000K.
    기술 사양
    • 특징 참조kr_wabi_wall
    • 제품군Lighting
    • 제품분류wall luminaires
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-01-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)33
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가벨기에
    • 제조국가벨기에
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류램프

    지역 가용성

    유럽 아시아 남아메리카 오세아니아 아프리카