제품 게시
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror
Bijou LED Wall Mirror

    Bijou LED Wall Mirror

    별점 4.0/54.0(6 리뷰)

    • Bijou is a compact LED Mirror perfect for the Urban bathroom.


    • Cheerful, Graceful Styling for Your Bathroom
    • The lighted mirror has chic, tasteful lines that add to the luxury of marble and porcelain countertops and blend well with any vanity sink.
    • Daylight illumination from the mirror provides sunny brightness throughout your room.
    • The 15 x 20-inch modern yet classic LED mirror that you can hang the horizontally or vertically
    • You can turn the LED mirror on and off with its fingertip-touch sensor.
    기술 사양
    • 특징 참조bijou-mirror
    • 제품군LED Mirrors
    • 제품분류Bijou
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)20
    • 너비(inches)15
    • 깊이(inches)1.5
    관련성
    • 주 재료Mirror Glass
    • 설계국가미국
    • 제조국가중국
    • 순 중량(Lbs)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    북미
    미국

    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (70)
    별점 4.6/5 4.6 (26)
    별점 3.9/5 3.9 (11)
    별점 4.8/5 4.8 (34)