제품 게시
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD
HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    HEAVY-DUTY storage shelf AL300HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 300 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    기술 사양
    • 특징 참조2000056718
    • 제품군Prison units
    • 제품분류Shelves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카