제품 게시
Mirror CHRH501
Mirror CHRH501

    Mirror CHRH501

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, four visible fixation points, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 500 x 400 mm (W x H)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      1.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Reinforcement      No

    기술 사양
    • 특징 참조2000056955
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)1
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카