제품 게시
Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    2 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With tap holes Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    기술 사양
    • 특징 참조2030010640
    • 제품군Wash basins
    • 제품분류Wash troughs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료광물
    • 설계국가영국
    • 제조국가영국
    • 순 중량(Kg)36
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 설명Wash troughs

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카