제품 게시
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, white nylon brush with flushing rim cleaner, integrated drip tray, brush has to be hooked in, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 135 x 235 x 135 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    기술 사양
    • 특징 참조2000057078
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Toilet brush holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)235
    • 너비(mm)135
    • 깊이(mm)135
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)0.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카