제품 게시
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    기술 사양
    • 특징 참조2000057738
    • 제품군Grab rails
    • 제품분류Shower seats and backs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)115
    • 너비(mm)484
    • 깊이(mm)526
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료폴리에틸렌
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)3.41
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 설명Shower seats

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카