제품 게시
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Hook for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 17 mm pipe diameter, drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 18 x 38 x 60 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    기술 사양
    • 특징 참조2000057979
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Hooks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)38
    • 너비(mm)18
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)0.13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카