제품 게시
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Coat hook, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Model for mounting from behind with threaded bolts for vandalism-resistant mounting from a service room. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    기술 사양
    • 특징 참조2000090047
    • 제품군Prison units
    • 제품분류Hooks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)108
    • 너비(mm)108
    • 깊이(mm)52
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)1.25
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카