제품 게시
RODAN paper towel dispenser RODX600E
RODAN paper towel dispenser RODX600E

    RODAN paper towel dispenser RODX600E

    별점 5.0/55.0(5 리뷰)
    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 324 x 513 x 112 mm (W x H x D)
    사양
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      112.00 mm
      Overall height      513.00 mm
      Overall width      324.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000090057
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Paper towel dispensers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)513
    • 너비(mm)324
    • 깊이(mm)112
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)3.39
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 설명Paper towel dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리