제품 게시
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Sanitary towel and disposal bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, approx. 3.7 liter capacity, removable plastic container inside, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 200 x 295 x 165 mm (W x H x D)
    사양
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000090063
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Hygiene bins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)295
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)165
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)2.28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 설명Sanitary towel disposal bins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카