제품 게시
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Toilet brush holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, folded front, closed cover to the front, with white nylon brush with flushing rim cleaner, withdrawal opening either left or right, depending on mounting, removable plastic drip tray, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 107 x 230 x 97 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    기술 사양
    • 특징 참조2000100000
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Toilet brush holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)107
    • 깊이(mm)97
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.83
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카