제품 게시
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C
SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    SIRIUS shoe- and boot-cleaning unit SIRX711C

    Shoe- and boot-cleaning-unit for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 40 x 40 mm feet, waste turnable, inlet diameter 1/2". 1 washing place, include sludge trap fitting, hand brush with lever activation and sump bucket with siphon Dimensions 700 x 500 x 600 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      500.00 mm
      Overall width      700.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl width      475.00 mm
      Bowl depth      600.00 mm
      Overflow      No
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      500.00 mm
      Outlet size      DN 100
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Inlet size      G 1/2 B
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Hand brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel
      Number of brushes      1.00000

    기술 사양
    • 특징 참조2000100354
    • 제품군Special cleaning units
    • 제품분류Shoe and boot cleaning units
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-09-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)25.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 설명Janitorial sinks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리