제품 게시
Eye shower FAID101
Eye shower FAID101

    Eye shower FAID101

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part - 2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For wall mounting
    사양
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Wall installation
      Drip pan NO
    기술 사양
    • 특징 참조2000101101
    • 제품군Emergency showers
    • 제품분류Eye cleaning taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.82
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 설명Eye wash fountains
    • OmniClass 번호23-29 37 13 15
    • OmniClass 제목Combination Emergency Eye Wash Stations

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카