제품 게시
Drinking fountain tap AQRM304
Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking fountain tap AQRM304

    Drinking bubbler DN 15, with push cap and anti-twist protection, polished chromium-plated brass. Connection G 3/8 B.
    사양
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    기술 사양
    • 특징 참조2000101118
    • 제품군Water dispensers
    • 제품분류Complementary parts water dispensers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)110
    • 깊이(mm)78
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.55
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Drinking fountains
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 설명Drinking fountains
    • OmniClass 번호23-31 31 00
    • OmniClass 제목Drinking Fountains

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카