제품 게시
RODAN waste disposal flap RODX605TT
RODAN waste disposal flap RODX605TT

    RODAN waste disposal flap RODX605TT

    Waste disposal flap for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, self-closing disposal flap, without waste container. Dimensions 330 x 53 x 195 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      195.00 mm
      Overall height      53.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000101211
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Waste bins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)53
    • 너비(mm)330
    • 깊이(mm)195
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카