제품 게시
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E
RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E

    RODAN paper towel/soap dispenser/waste bin combination RODX617E

    Paper towel-, soap dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, paper towel dispenser with loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, push lever, waste bin with approx. 23 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      1,145.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Lock 3      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Combination part 3      Waste bin
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Filling quantity 3      23.00000
      Filling quantity 3 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid Soap
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000101220
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Combinations
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1145
    • 너비(mm)408
    • 깊이(mm)169
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)12.31
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 설명Multi-function dispensers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit용 Design App

    한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

    새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

    • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
    • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
    • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득