제품 게시
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604

    RODAN waste bin RODX604

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 13 liters Dimensions 355 x 540 x 110 mm (W x H x D)
    사양
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000101345
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Waste bins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)540
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)4.47
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카