제품 게시
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000101350
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Complementary parts accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)61
    • 너비(mm)441
    • 깊이(mm)171
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.24
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 설명Wall-mounted furniture support rails

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카