제품 게시
SATURN set of towel rails TB60
SATURN set of towel rails TB60

    SATURN set of towel rails TB60

    Towel rail for Franke washtroughs BX, ECN, ECO and PLANOX, stainless steel, surface satin finished, material thickness Ø8 mm, for mounting underneath front edge, rail is flexible and retrofittable, one set per wash place necessary, inclusive mounting set. Width 478 mm
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      478.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    기술 사양
    • 특징 참조2000101452
    • 제품군Wash basins
    • 제품분류Complementary parts wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)119
    • 너비(mm)478
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 설명Towel rails

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카