제품 게시
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    사양
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    기술 사양
    • 특징 참조2000102739
    • 제품군Urinals / WC
    • 제품분류Complementary parts urinals / wc
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)365
    • 너비(mm)340
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 설명Slab urinals

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카