제품 게시
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX675E

    Triple toilet roll holder with spindle system for recessed mounting and re-filling from service room behind the wall, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, mounting with stainless steel threaded rods trough the wall, for 3 rolls with max. Ø 120 mm, all 3 rolls accessible from the front, includes stainless steel rods and nuts. Dimensions 240 x 498 x 174 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      174.00 mm
      Overall height      498.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes

    기술 사양
    • 특징 참조2000103188
    • 제품군Prison units
    • 제품분류WC-roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)498
    • 너비(mm)240
    • 깊이(mm)174
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카