제품 게시
RODAN waste bin RODX605SL
RODAN waste bin RODX605SL

    RODAN waste bin RODX605SL

    Waste bin for wall mounting or floor standing, made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, self closing lid, folding bag holder, cylinder lock with Franke standard key, approx. 30 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 280 x 610 x 210 mm (W x H x D)
    사양
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      207.00 mm
      Overall height      609.00 mm
      Overall width      275.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2000103806
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Waste bins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)609
    • 너비(mm)275
    • 깊이(mm)207
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 설명Waste bins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카