제품 게시
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    사양
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    기술 사양
    • 특징 참조2000106249
    • 제품군Res. Bath. Accessories
    • 제품분류Toilet brush holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)340
    • 너비(mm)115
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료유리
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.61
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 설명Toilet brush holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카