제품 게시
MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP
MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP

    MEDIUS toilet roll holder MEDX111HP

    Toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, for 1 roll with max. Ø 130mm, stainless steel folding cover, round cover to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 140 x 160 x 65 mm (W x H x D)

    사양
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      66.00 mm
      Overall height      160.00 mm
      Overall width     140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    기술 사양
    • 특징 참조2000106263
    • 제품군Res. Bath. Accessories
    • 제품분류WC-1 roll holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)140
    • 깊이(mm)66
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카