제품 게시
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    사양
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2030002104
    • 제품군Accessories
    • 제품분류WC-roll holders
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)610
    • 너비(mm)145
    • 깊이(mm)144
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)4.98
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 설명Toilet roll holders

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카