제품 게시
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    사양
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    기술 사양
    • 특징 참조2030020577
    • 제품군Urinals / WC
    • 제품분류Complementary parts urinals / wc
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)365
    • 너비(mm)37
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 설명Slab urinals

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카