제품 게시
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. Without Spreader or Inlet Hole.
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    기술 사양
    • 특징 참조2030023692
    • 제품군Urinals / WC
    • 제품분류Squat pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)235
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가남아프리카
    • 제조국가남아프리카
    • 순 중량(Kg)8.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 설명WC squatting pans
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카