제품 게시
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011
CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    CAMPUS mounting support for squat toilet ZCMPX0011

    Mounting support for squat pan, made from styrofoam. Fitting foam glue by client. Dimensions 680 x 200 x 680 mm (W x H x D)
    사양
    • overall depth 680 mm
      overall height 200 mm
      overall width 680 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    기술 사양
    • 특징 참조2030027861
    • 제품군Urinals / WC
    • 제품분류Complementary parts urinals / wc
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)680
    • 깊이(mm)680
    관련성
    • 주 재료폴리스티렌(EPS)
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_96
    • Uniclass 2015 설명WC squatting pans

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카