제품 게시
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001
Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for increasing the tap body by 140 mm ACSX1001

    Socket for heightening of fitting housing at 140 mm, for F5S self-closing pillar taps and pillar mixer. Polished chromium-plated brass.
    사양
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    기술 사양
    • 특징 참조2030041519
    • 제품군Taps
    • 제품분류Complementary parts taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)55
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.98
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카