제품 게시
Key switch ZAQUA022
Key switch ZAQUA022

    Key switch ZAQUA022

    별점 4.0/54.0(5 리뷰)
    Key switch, button for on-wall installation, lockable in both key positions, removable key. Maximum operating voltage 230 V AC.
    사양
    • Overall depth 56.00 mm
      Overall height 80.00 mm
      Overall width 72.00 mm
      Protective system IP IP65
      Type of switch Key switch
      Maximum switching voltage 230.00 v
    기술 사양
    • 특징 참조2000102675
    • 제품군Water management
    • 제품분류Complementary parts water management
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)80
    • 너비(mm)72
    • 깊이(mm)56
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.16
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 설명Manual control switches
    • OmniClass 번호23-35 37 25
    • OmniClass 제목Key Lock Switches

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카