제품 게시
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002
Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm ACET9002

    Extension set for F5E-Therm and F3E-Therm thermostatic mixer DN 15, electronically controlled, for installation in walls, for depth compensation up to 25 mm.
    사양
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    기술 사양
    • 특징 참조2030044782
    • 제품군Showers
    • 제품분류Complementary parts showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-11-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)53
    • 너비(mm)53
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
    • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카