제품 게시
SATURN Shelf BXSV16
SATURN Shelf BXSV16

    SATURN Shelf BXSV16

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, brackets welded into shelf, side ends with grey plastic cover, for lengths over 1800 mm an additional bracket is scope of delivery. Dimensions 1600 x 138 x 142 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    기술 사양
    • 특징 참조2030046197
    • 제품군Accessories
    • 제품분류Shelves
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)138
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)142
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가오스트리아
    • 제조국가오스트리아
    • 순 중량(Kg)2.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카