제품 게시
Shower rail ACXX2008
Shower rail ACXX2008

    Shower rail ACXX2008

    Chrome-plated brass shower slider bar with two wall-mounted brackets. Adjustable shower holder with pushbutton operation, made from chrome-plated plastic. Length 900 mm, diameter 20 mm, including mounting material.
    사양
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    기술 사양
    • 특징 참조2030051217
    • 제품군Showers
    • 제품분류Complementary parts showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)114
    • 깊이(mm)71
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카