제품 게시
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004
Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004

    Height adjustment for F5 hood hair dryers ACDR0004

    Height adjustment for F5 hood hair dryer, for wall mounting, 600 mm continuously adjustable, with constant force rolling band spring, guide rail made of anodised aluminium, with 4 mm thick crystal mirror, fully adhered, covered, vandalism-resistant cable channel, colour combination silver/lemon yellow end caps. Dimensions 250 x 1200 x 140 mm (W x H x D)
    사양
    • Overall depth      140.00 mm
      Overall height      1,210.00 mm
      Overall width      250.00 mm
      Material      Aluminium
      Colour combination      Silver / Lemon yellow

    기술 사양
    • 특징 참조2030052332
    • 제품군Dryers
    • 제품분류Height adjusters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-04-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1210
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)140
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)5.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_62_36
    • Uniclass 2015 설명Hair driers

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카