한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
F5S Therm shower panel made of stainless steel for wall mounting with DN 15 self-closing thermostatic mixer and connecting nozzles for the shower head. Hydraulically controlled, for connection to hot water and cold water. Shower valve with integrated FRAMIC self-closing cartridge, thermostat and pre-assembled hygiene unit including sensor with control electronics to perform automatic water hygiene flushing, program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid-operated flush valve cartridge required) and storage of statistical data. FRAMIC self-closing cartridge, low maintenance and stagnation free, with ceramic disc technology, self closing, flow pressure independent due to the medium-independent design. Stepless adjustment of flow duration. Thermostat with metal handle, an adjustable and turn-proof temperature stop and an option for manual thermal disinfection. All-metal construction, visible parts high-polished or chrome-plated. Connecting nozzles for the required additional DN 15 Franke shower head with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min. Housing made of stainless steel with raised function surface and plastic cover caps. Connecting hoses with lockable water volume control with backflow preventer and strainer. Activated water hygiene flushing at fixed intervals of 24 hours. With option for parameterization and communication via the optional bidirectional remote control. Optional hygiene unit for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per fitting or separate power supply via plug-in power supply unit 6.75 V/12 V DC.
Dimensions of housing 235 x 1160 x 90 mm (W x H x D)
Shower head and battery compartment including battery or plug-in power supply unit with extension cable to be ordered separately.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
아랍에미레이트 | 네덜란드 | 오스트레일리아 | 미국 | 남아프리카 |
독일 | 캐나다 | |||
라트비아 | ||||
러시아 | ||||
루마니아 | ||||
뤽상부르 | ||||
리투아니아 | ||||
벨기에 | ||||
세르비아 | ||||
스웨덴 | ||||
스위스 | ||||
스페인 | ||||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.