한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
F5S Therm shower panel made of mineral material for wall mounting with DN 15 self-closing thermostatic mixer and connecting nozzles for the shower head. Hydraulically controlled, for connection to hot water and cold water. Shower valve with integrated FRAMIC self-closing cartridge, thermostat and mechanism for an optional water hygiene unit for automatic water hygiene flushing, program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid-operated flush valve cartridge required) and storage of statistical data. FRAMIC self-closing cartridge, low maintenance and stagnation free, with ceramic disc technology, self closing, flow pressure independent due to the medium-independent design. Stepless adjustment of flow duration. Thermostat with metal handle, an adjustable and turn-proof temperature stop and an option for manual thermal disinfection. All-metal construction, visible parts high-polished or chrome-plated. Connecting nozzles for the required additional DN 15 Franke shower head with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min. Housing with raised function surface and seamless moulded shower gel shelf made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Connecting hoses with lockable water volume control with backflow preventer and strainer.
Dimensions of housing 235 x 1160 x 100 mm (W x H x D)
Shower head must be ordered separately.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
아랍에미레이트 | 네덜란드 | 오스트레일리아 | 미국 | 남아프리카 |
독일 | 캐나다 | |||
라트비아 | ||||
러시아 | ||||
루마니아 | ||||
뤽상부르 | ||||
리투아니아 | ||||
벨기에 | ||||
세르비아 | ||||
스웨덴 | ||||
스위스 | ||||
스페인 | ||||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.