제품 게시
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate with connecting nozzles for shower head DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Stainless steel plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with connecting nozzle with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min for KWC shower head DN 15 (required separately).

    Shower head must be ordered separately.

    사양
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    기술 사양
    • 특징 참조2030068175
    • 제품군Showers
    • 제품분류Complementary parts showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)245
    • 너비(mm)190
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리