제품 게시
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve DN 20, for wall-mounted toilet bowls, fitting group 1, with remote control for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing upper component for remote operation, hydraulically controlled, piston-free design, automatic and backlash-free closing. Automatic flush flow regulation and adjustable flush water volume. Flush valve complete with flush pipe connection and screw connection. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, pre-mounted push-button actuation, flush-mounted box. Hydraulic control lines and empty conduit (2 m) and mounting material. Connection and maintenance via service room.
    사양
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    기술 사양
    • 특징 참조2030068191
    • 제품군Flushing systems
    • 제품분류Self closing WC flushing systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)245
    • 너비(mm)190
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)3.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리