제품 게시
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E - A3000 open WC flush valve DN 20 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to the electronic module 5 m, solenoid flush valve including enclosed throttle insert for reducing flush volume, waterproof electric T-junction for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm with ventilation holes, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    사양
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    기술 사양
    • 특징 참조2030068203
    • 제품군Flushing systems
    • 제품분류Electronic WC flushing systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)245
    • 너비(mm)190
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)2.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리