제품 게시
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.

    Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.

    사양
    • quantity 1
      quantity uom piece
    기술 사양
    • 특징 참조2030070859
    • 제품군Flushing systems
    • 제품분류Electronic urinal flushing systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-10
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리