제품 게시
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0043

    MEDCARE single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with integrated grab rails, seamless moulded bowl, without overflow, without tap hole. Mounting on washbasin back panel. Rear surge edge, including mounting material. Dimensions 650 x 150 x 550 mm (W x H x D) Bowl dimensions 450 x 117 x 415 mm (W x H x D)
    사양
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls 1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 650 mm
      overflow no
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip no
    기술 사양
    • 특징 참조2030072429
    • 제품군Washbasins & Washtroughs
    • 제품분류Wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)650
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료광물
    • 설계국가독일
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)18
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카
    아랍에미레이트
    네덜란드
    오스트레일리아
    미국
    남아프리카
    독일
    캐나다
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    벨기에
    세르비아
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    우크라이나
    이탈리아
    체코 공화국
    크로아티아
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리